Corning® 96-well Clear V-Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Sterile
产品编号3357
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Sterile and DNase- and RNase-free
- Total volume is 320 µL; recommended working well volume is 75 to 200 µL
- Without lids; lids, sealing mats and tapes supplied separately
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3357 |
| Qty./Pk | 25 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | V |
| Well Volume | 320 µL |
| Recommended Working Volume | 75-200 µL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26026000
- 质量证书 – 批号 25926000
- 质量证书 – 批号 25826000
- 质量证书 – 批号 22626000
- 质量证书 – 批号 22526000
- 质量证书 – 批号 16226000
- 质量证书 – 批号 16126000
- 质量证书 – 批号 11526000
- 质量证书 – 批号 10526000
- 质量证书 – 批号 08426000
- 质量证书 – 批号 04926000
- 质量证书 – 批号 04826000
- 质量证书 – 批号 03426000
- 质量证书 – 批号 03326000
- 质量证书 – 批号 33925000
- 质量证书 – 批号 33825000
- 质量证书 – 批号 30125000
- 质量证书 – 批号 30025000
- 质量证书 – 批号 26925000
- 质量证书 – 批号 25525000
- 质量证书 – 批号 21625000
- 质量证书 – 批号 21425000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 17525000
- 质量证书 – 批号 15325000
- 质量证书 – 批号 15025000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 12225000
- 质量证书 – 批号 12125000