Corning® BioCoat® Collagen I 96-well White/Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 5/Case
产品编号354650


This is a suggested replacement for 356700.
Corning® BioCoat™ I型胶原包被96孔白色/透明微孔板由经TC处理的白色聚苯乙烯板和均匀的鼠尾I型胶原包被组成。透明平底,带盖,5/箱

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354650 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 5 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 0.32 cm² |
储存 | 4°- 30°C |
表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04825021
- 质量证书 – 批号 02725017
- 质量证书 – 批号 20124016
- 质量证书 – 批号 24223032
- 质量证书 – 批号 12223019
- 质量证书 – 批号 02623004
- 质量证书 – 批号 33522029
- 质量证书 – 批号 16822015
- 质量证书 – 批号 32520004
- 质量证书 – 批号 29720005
- 质量证书 – 批号 22320020
- 质量证书 – 批号 31219012
- 质量证书 – 批号 07419013
- 质量证书 – 批号 18318023
- 质量证书 – 批号 30717013
- 质量证书 – 批号 10817005
- 质量证书 – 批号 24616004
- 质量证书 – 批号 17616010
- 质量证书 – 批号 09916015
- 质量证书 – 批号 26815010
- 质量证书 – 批号 11814027
- 质量证书 – 批号 Generic