Corning® 聚碳酸酯1 - 2 mL冻存管储存盒,可放81支管
产品编号431119
- 可重复使用的橙色聚碳酸酯储存盒可放81支冻存管,以9 x 9的方式排列
- 适合1 - 2 mL冻存管
- 储存盒侧面有脊纹,更便于戴手套时抓握
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431119 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 81 Vials |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26426001
- 质量证书 – 批号 20926002
- 质量证书 – 批号 09926003
- 质量证书 – 批号 04326002
- 质量证书 – 批号 02926001
- 质量证书 – 批号 33525004
- 质量证书 – 批号 15325003
- 质量证书 – 批号 10125001
- 质量证书 – 批号 34524008
- 质量证书 – 批号 34524007
- 质量证书 – 批号 34524006
- 质量证书 – 批号 34524005
- 质量证书 – 批号 20624004
- 质量证书 – 批号 08124002
- 质量证书 – 批号 02624001
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 32123008
- 质量证书 – 批号 28423007
- 质量证书 – 批号 25723006
- 质量证书 – 批号 24223005
- 质量证书 – 批号 12323003
- 质量证书 – 批号 04723002
- 质量证书 – 批号 00923001
- 质量证书 – 批号 30722002
- 质量证书 – 批号 01822001
- 质量证书 – 批号 30121010
- 质量证书 – 批号 11021010
- 质量证书 – 批号 11021008
- 质量证书 – 批号 11021007
- 质量证书 – 批号 11021006