Corning® 2 mL带1D条码内旋聚丙烯冻存管
产品编号8672
- 圆底,容量为2 mL
- 独特的1D条码和供人识别字符
- 由聚丙烯制成,可耐受低至-196°C的超低温
- 管盖可确保密封且可与自动开盖装置兼容
- 底部锁定
- 无菌 (SAL 10⁻⁶)
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8672 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 是 |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 盖材料 | 聚乙烯 |
| 盖式样 | 内螺纹 |
| 容量 | 2 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| Sterile | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25525772
- 质量证书 – 批号 13225427
- 质量证书 – 批号 03425115
- 质量证书 – 批号 20424552
- 质量证书 – 批号 17123704
- 质量证书 – 批号 27122013
- 质量证书 – 批号 21322832
- 质量证书 – 批号 08322334
- 质量证书 – 批号 29421015
- 质量证书 – 批号 25121965
- 质量证书 – 批号 23821896
- 质量证书 – 批号 17321620
- 质量证书 – 批号 05621162
- 质量证书 – 批号 30720916
- 质量证书 – 批号 07820245
- 质量证书 – 批号 29419985
- 质量证书 – 批号 10619425
- 质量证书 – 批号 31218957
- 质量证书 – 批号 17118575
- 质量证书 – 批号 04718157
- 质量证书 – 批号 14417371
- 质量证书 – 批号 14716408