Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Green, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-150-G
Axygen® 1.5 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | MCT-150-G |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1.5 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Yes |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Color | Green |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 1.5 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24426040
- 质量证书 – 批号 15626080
- 质量证书 – 批号 14726934
- 质量证书 – 批号 12026934
- 质量证书 – 批号 10726934
- 质量证书 – 批号 08126016
- 质量证书 – 批号 01926069
- 质量证书 – 批号 35225934
- 质量证书 – 批号 23625934
- 质量证书 – 批号 34724934
- 质量证书 – 批号 29524934
- 质量证书 – 批号 22524934
- 质量证书 – 批号 22024934
- 质量证书 – 批号 16024008
- 质量证书 – 批号 34923934
- 质量证书 – 批号 31623934
- 质量证书 – 批号 25923934
- 质量证书 – 批号 18523934
- 质量证书 – 批号 14723934
- 质量证书 – 批号 32522934
- 质量证书 – 批号 28422014
- 质量证书 – 批号 28422013
- 质量证书 – 批号 28322034
- 质量证书 – 批号 28322033
- 质量证书 – 批号 28322032
- 质量证书 – 批号 07722934
- 质量证书 – 批号 26021962
- 质量证书 – 批号 21021392
- 质量证书 – 批号 03421392
- 质量证书 – 批号 04220403