Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Violet, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-150-V
Axygen® 1.5 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-150-V |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1.5 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Yes |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Color | Violet |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 1.5 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25625934
- 质量证书 – 批号 10325934
- 质量证书 – 批号 34724934
- 质量证书 – 批号 29524934
- 质量证书 – 批号 21924934
- 质量证书 – 批号 15024934
- 质量证书 – 批号 34923934
- 质量证书 – 批号 32823020
- 质量证书 – 批号 29123934
- 质量证书 – 批号 36222934
- 质量证书 – 批号 28622028
- 质量证书 – 批号 28522009
- 质量证书 – 批号 28522008
- 质量证书 – 批号 24522934
- 质量证书 – 批号 20722061
- 质量证书 – 批号 20722060
- 质量证书 – 批号 07722934
- 质量证书 – 批号 01122934
- 质量证书 – 批号 24021962
- 质量证书 – 批号 03621392
- 质量证书 – 批号 27320392
- 质量证书 – 批号 11020403
- 质量证书 – 批号 06220403
- 质量证书 – 批号 31119403
- 质量证书 – 批号 29319403
- 质量证书 – 批号 24719403
- 质量证书 – 批号 17319403
- 质量证书 – 批号 13419403
- 质量证书 – 批号 11119403
- 质量证书 – 批号 06619403