Axygen® 1.5 mL Self Standing Screw Cap Tubes Only, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 8 Packs/Case
产品编号ST-150-SS
Axygen® Self Standing Screw tubes only.
- Will withstand up to 20,000 RCF
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
- Compatible with freezing temperatures down to -80℃.
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | ST-150-SS |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1.5 mL |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Sterile | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30526994
- 质量证书 – 批号 30226994
- 质量证书 – 批号 29526994
- 质量证书 – 批号 28726994
- 质量证书 – 批号 28626994
- 质量证书 – 批号 26526994
- 质量证书 – 批号 26126994
- 质量证书 – 批号 25426994
- 质量证书 – 批号 24926994
- 质量证书 – 批号 23826841
- 质量证书 – 批号 23226994
- 质量证书 – 批号 22426994
- 质量证书 – 批号 21726994
- 质量证书 – 批号 21226994
- 质量证书 – 批号 18026036
- 质量证书 – 批号 17526036
- 质量证书 – 批号 17326036
- 质量证书 – 批号 16826036
- 质量证书 – 批号 16126036
- 质量证书 – 批号 15926036