Axygen® 2.0 mL Self Standing Screw Cap Tubes Only, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 8 Packs/Case
产品编号ST-200-SS
Axygen® Self Standing Screw tubes only.
- Will withstand up to 20,000 RCF
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
- Compatible with freezing temperatures down to -80℃.
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | ST-200-SS |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 2 mL |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Sterile | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28826413
- 质量证书 – 批号 28726413
- 质量证书 – 批号 25326413
- 质量证书 – 批号 23426413
- 质量证书 – 批号 22926413
- 质量证书 – 批号 22526413
- 质量证书 – 批号 21626842
- 质量证书 – 批号 21326842
- 质量证书 – 批号 20826842
- 质量证书 – 批号 20526842
- 质量证书 – 批号 19526037
- 质量证书 – 批号 18226842
- 质量证书 – 批号 17426037
- 质量证书 – 批号 15226037
- 质量证书 – 批号 12126413
- 质量证书 – 批号 11826413
- 质量证书 – 批号 11426413