Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 50 mL 聚丙烯离心管,自立式,带汲取管,无菌,1/袋,2/箱
产品编号11705


Corning® 50 mL透明聚丙烯 (PP) 预装封闭系统自立式离心管配有先进的聚乙烯CentriStar™ 盖。CentriStar™ 盖具有便于开合的平顶,采用先进的人体工程学设计,带有宽大压纹和滚边,更易于抓握。这种带创新塞盖的防漏设计可以避免在推荐条件下使用时出现漏液。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 11705 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 2 /箱 |
品牌 | Corning® |
管子式样 | 离心机 |
底部式样 | 锥形自立式 |
颈式样 | 宽 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | CentriStar |
盖直径 | 35.2 mm |
盖颜色 | 橙色 |
刻度 | 是 |
容量 | 50 mL |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
外径 | 29.1 mm (近似值) |
管架 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06325051
- 质量证书 – 批号 02525005
- 质量证书 – 批号 00725050
- 质量证书 – 批号 34024007
- 质量证书 – 批号 32824014
- 质量证书 – 批号 30924022
- 质量证书 – 批号 29224033
- 质量证书 – 批号 28924046
- 质量证书 – 批号 24924048
- 质量证书 – 批号 19824040
- 质量证书 – 批号 18724001
- 质量证书 – 批号 17124030
- 质量证书 – 批号 16524050
- 质量证书 – 批号 10924047
- 质量证书 – 批号 09124005
- 质量证书 – 批号 08924020
- 质量证书 – 批号 36123011
- 质量证书 – 批号 35023007
- 质量证书 – 批号 33123036
- 质量证书 – 批号 27123029
- 质量证书 – 批号 22723005
- 质量证书 – 批号 18923010
- 质量证书 – 批号 12223006
- 质量证书 – 批号 10823041
- 质量证书 – 批号 09523039
- 质量证书 – 批号 34922025
- 质量证书 – 批号 33222059
- 质量证书 – 批号 32122006
- 质量证书 – 批号 27622023
- 质量证书 – 批号 25922014