text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® コニカルチューブ

E-mail

  • Falcon チューブは生物学研究に求められる品質水準を満たし、重要度の高い研究において卓越した性能を発揮します。
  • 業界推奨遠心強度:16,000 RCF (50 mL ポリプロピレンチューブ)
  • 密閉性、開閉性に優れた、ドームシール・スクリューキャップ(ポリエチレン製)です。
  • ダークブルーの読みやすい目盛です。
  • 安定した生物学的、物理的特性を有します。
  • -80℃での長期凍結サンプル保存に最適(15~225 mLポリプロピレンチューブ)です。

研究室で最も頼りになるチューブ

Falcon コニカルチューブは、使いやすく高品質なツールとして、あなたの貴重なサンプルを守ります。サンプルの遠心、凍結、保存などに、安心してFalcon コニカルチューブをお使いください。 Falconチューブの特長:

 

  • 高い強度:最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高性能を発揮できるチューブを生み出します。
  • パイロジェニックテストで0.1 EU/mL 以下を確認済み(175 mL, 225 mLを除く)
  • 無毒性:樹脂は米国薬局方(USP)毒性試験の広汎な試験を通じて選定されています。
  • 低タンパク吸着:コーニングのエンジニアとサイエンティストは、タンパク吸着のような実験に影響がでる要因を最小限にするための原料や製造方法を常に模索しています。
  • 高品質パッケージ:Falcon チューブは生物学研究グレードの性能を提供するのみならず、メディカルスタイルの包装により確かな滅菌済みの商品をお届けします。コニカルチューブは、便利なリユーザブルラックや環境に優しいバルクパックをご用意しています。
  • 175 mLおよび225 mLチューブを使用するときは、遠心ローターが専用のV底クッションを装備している場合を除きサポートクッション(カタログ番号352090)を必ずご使用ください。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
352070 Falcon® 50 mL High Clarity PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, Sterile, 25/Bag, 500/Case   25 / Pk     500 / Cs     Falcon®   208,53 € per case
352075 Falcon® 225 mL PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Plug Seal Screw Cap, Sterile, 8/Bag, 48/Case   8 / Pk     48 / Cs     Falcon®   122,04 € per case
352076 Falcon® 175 mL PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Plug Seal Screw Cap, Sterile, 8/Bag, 48/Case   8 / Pk     48 / Cs     Falcon®   115,58 € per case
352095 Falcon® 15 mL Polystyrene Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Dome Seal Screw Cap, Sterile, 50/Bag, 500/Case   50 / Pk     500 / Cs     Falcon®   184,96 € per case
352096 Falcon® 15 mL High Clarity PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Dome Seal Screw Cap, Sterile, 50/Bag, 500/Case   50 / Pk     500 / Cs     Falcon®   204,48 € per case
352097 Falcon® 15 mL High Clarity PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Dome Seal Screw Cap, Sterile, 50/Rack, 500/Case ¥35,200 per case
352098 Falcon® 50mL 高透明度ポリプロピレン (PP) 遠心分離用コニカルチューブ、滅菌済み、25/ラック、500/ケース ¥47,700 per case
352099 Falcon® 15mL ポリスチレン 遠心分離用コニカルチューブ、ドームシールキャップ、滅菌済み、50/ラック、500/ケース ¥33,900 per case
352196 Falcon® 15mL 高透明度ポリプロピレン (PP) 遠心分離用コニカルチューブ、ドームシールキャップ、滅菌済み、50/包装、500/ケース ¥35,200 per case