Axygen® 300 µL通用移液器吸头,超细尖端,非灭菌,透明,大包装
产品编号T-350-C
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
- 无热原
- 超细尖端
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-350-C |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,10包/箱 |
| 容量 | 300 µL |
| 容积范围 | 1 - 300 µL |
| 无菌 | 否 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件