text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL Universal Fit Pipet Tips, Beveled, Graduated, Hinged Racks, Clear, Sterile, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case

Product NumberTR-222-C-R-S

E-mail

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery®、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 刻度线在10、50和100 µL处
  • 收尖
  • 无菌


  • Details
    Product Number   TR-222-C-R-S
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   4800 /箱  
    品牌   Axygen®  
    包装规格   96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱  
    容量   200 µL  
    容积范围   1 - 200 µL  
    无菌   是  
    颜色   透明  
    Specifications Documents