Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 100 µL通用带滤芯吸头,透明,大包装,1000个吸头/包,10包/箱
产品编号TF-100
            Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
 - 无热原
 
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
						散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少78%。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | TF-100 | 
| 数量/包 | 1000 /包 | 
| 数量/箱 | 10000 /箱 | 
| 品牌 | Axygen® | 
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,10包/箱 | 
| 容量 | 100 µL | 
| 容积范围 | 1 - 100 µL | 
| 过滤器 | 是 | 
| 无菌 | 否 | 
| 可高压灭菌 | 没有 | 
| 颜色 | 透明 | 
产品规格文件