Corning® 100-1000 µL Universal Fit Bulk Packed Pipet Tips, Blue, Nonsterile, 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Case
产品编号4846


Corning® Universal Fit bulk packed polypropylene pipet tips are designed to assure a reliable fit with all major brand pipettors. Please check our Technical Information Listing on our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information.
- Graduated at the 250, 500 and 1,000 µL volumes
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- Nonsterile

- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少49%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4846 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 10000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 大包装 |
容量 | 1000 µL |
容积范围 | 100 - 1000 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 蓝色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20025024
- 质量证书 – 批号 19925022
- 质量证书 – 批号 19825027
- 质量证书 – 批号 19725033
- 质量证书 – 批号 19525190
- 质量证书 – 批号 19425029
- 质量证书 – 批号 19325007
- 质量证书 – 批号 19125006
- 质量证书 – 批号 18925010
- 质量证书 – 批号 18725007
- 质量证书 – 批号 18525008
- 质量证书 – 批号 18425010
- 质量证书 – 批号 16925014
- 质量证书 – 批号 16825015
- 质量证书 – 批号 16725065
- 质量证书 – 批号 12825017
- 质量证书 – 批号 12725015
- 质量证书 – 批号 12325013
- 质量证书 – 批号 12225028
- 质量证书 – 批号 07225170
- 质量证书 – 批号 06825003
- 质量证书 – 批号 06725007
- 质量证书 – 批号 06625019
- 质量证书 – 批号 06625018
- 质量证书 – 批号 06625005
- 质量证书 – 批号 06525009
- 质量证书 – 批号 06225003
- 质量证书 – 批号 06125011
- 质量证书 – 批号 06125010
- 质量证书 – 批号 05925015