Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL Pipet Tips, Graduated, Reload Starter Kit, Natural, Nonsterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 960 Tips/Pack, 1 Pack/Case and 10 Empty Racks/Case
产品编号4130
DeckWorks starter kits contain one DeckWorks reload system with standard tips and empty hinged racks. 10 empty racks accompany 10 µL, 200 µL and 300 µL volume tips and 8 empty racks accompany 1000 µL volume tips.
This system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. The pipet tips are made in a controlled molding environment to ensure accuracy and precision across all tip volumes. Medical grade resins and production excellence allow for full certification as:
- Nonpyrogenic
- Human DNA-free
- RNase-/DNase-free
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 4130 |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 960 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tip Format | 96 Tips/Deck |
| Capacity | 10 µL |
| Volume Range | 0.1 - 10 µL |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 22425000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 19825000
- 质量证书 – 批号 25222000
- 质量证书 – 批号 25122000
- 质量证书 – 批号 24922000
- 质量证书 – 批号 24722000
- 质量证书 – 批号 23422000
- 质量证书 – 批号 23022000
- 质量证书 – 批号 14722000
- 质量证书 – 批号 13722000
- 质量证书 – 批号 30721000
- 质量证书 – 批号 27321000
- 质量证书 – 批号 16821000
- 质量证书 – 批号 03321000
- 质量证书 – 批号 02720000
- 质量证书 – 批号 34719000
- 质量证书 – 批号 28219000
- 质量证书 – 批号 26619000
- 质量证书 – 批号 23319000
- 质量证书 – 批号 19319000
- 质量证书 – 批号 17919000
- 质量证书 – 批号 15419000
- 质量证书 – 批号 11219000
- 质量证书 – 批号 08819000
- 质量证书 – 批号 06219000
- 质量证书 – 批号 05319000
- 质量证书 – 批号 00319000
- 质量证书 – 批号 36218000