Corning® DeckWorks 1 - 300 µL低吸附移液器吸头,带刻度,替换吸头套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,4包/箱
产品编号4155
康宁DeckWorks低吸附吸头有10 µL、200 µL和300 µL三种规格可选。专有的低吸附技术可降低吸头内壁的表面张力,避免硅胶吸头引起的浸出和/或随后的样本降解。DeckWorks低吸附吸头适用于样本吸附会对结果造成巨大影响的定量分析。具体应用包括昂贵试剂、DNA、蛋白质和/或肽的精准移取。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4155 |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/板 |
| 容量 | 300 µL |
| 最大容量/孔 | 300 µL |
| 容积范围 | 1 - 300 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00423000
- 质量证书 – 批号 00323000
- 质量证书 – 批号 08521000
- 质量证书 – 批号 08321000
- 质量证书 – 批号 22020000
- 质量证书 – 批号 19820000
- 质量证书 – 批号 11320000
- 质量证书 – 批号 05920000
- 质量证书 – 批号 02420000
- 质量证书 – 批号 01520000
- 质量证书 – 批号 35219000
- 质量证书 – 批号 35019000
- 质量证书 – 批号 31219000
- 质量证书 – 批号 30219000
- 质量证书 – 批号 28919000
- 质量证书 – 批号 24319000
- 质量证书 – 批号 19819000
- 质量证书 – 批号 13719000
- 质量证书 – 批号 13019000
- 质量证书 – 批号 30018000
- 质量证书 – 批号 29118000
- 质量证书 – 批号 24918000
- 质量证书 – 批号 18018000
- 质量证书 – 批号 12118000
- 质量证书 – 批号 05918000
- 质量证书 – 批号 01518000
- 质量证书 – 批号 34417000
- 质量证书 – 批号 34117000
- 质量证书 – 批号 30717000
- 质量证书 – 批号 30117000