Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96孔吸头,180µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号EVF-180-R-S

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® 及Dynamic Devices自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® 和Zephyr® HV96移液头、Biotek® Precision™ 和Precision XS 8或12移液头、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol和96-Ch.-Low Vol移液头。
已添加至购物车
详情
产品编号 | EVF-180-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | EV |
模型 | Freedom EVO |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head |
结合模型使用 | Tecan |
包装 | 符合SBS标准的盒 |
包装配置 | Single Rack |
包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 50 Racks/Case |
最大容量/孔 | 180 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 是 |
Filter Material | Polyethylene |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
Product Material | 聚丙烯 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29724000
- 质量证书 – 批号 29624000
- 质量证书 – 批号 29524000
- 质量证书 – 批号 22024000
- 质量证书 – 批号 20424000
- 质量证书 – 批号 17024000
- 质量证书 – 批号 15924000
- 质量证书 – 批号 15624000
- 质量证书 – 批号 10724000
- 质量证书 – 批号 03924000
- 质量证书 – 批号 03024000
- 质量证书 – 批号 34723000
- 质量证书 – 批号 34623000
- 质量证书 – 批号 33323000
- 质量证书 – 批号 33223000
- 质量证书 – 批号 32523000
- 质量证书 – 批号 29723000
- 质量证书 – 批号 25423000
- 质量证书 – 批号 24123000
- 质量证书 – 批号 20123000
- 质量证书 – 批号 20023000
- 质量证书 – 批号 01323000
- 质量证书 – 批号 34122000
- 质量证书 – 批号 32122000
- 质量证书 – 批号 32022000
- 质量证书 – 批号 31822000
- 质量证书 – 批号 11522000
- 质量证书 – 批号 11222000
- 质量证书 – 批号 11122000
- 质量证书 – 批号 11022000