Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 1 L, Graduated, 58 mm Red Cap, Assembled, Sterile, 90/Case
产品编号LC1000-06
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-06 |
| Qty./Pk | 90 / Pk |
| Qty./Cs | 90 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 969160
- 质量证书 – 批号 967489
- 质量证书 – 批号 966366
- 质量证书 – 批号 964774
- 质量证书 – 批号 962765
- 质量证书 – 批号 961329
- 质量证书 – 批号 938840
- 质量证书 – 批号 937760
- 质量证书 – 批号 935568
- 质量证书 – 批号 930237
- 质量证书 – 批号 927999
- 质量证书 – 批号 927442
- 质量证书 – 批号 921828
- 质量证书 – 批号 919034
- 质量证书 – 批号 917743
- 质量证书 – 批号 912879
- 质量证书 – 批号 911561
- 质量证书 – 批号 908978
- 质量证书 – 批号 904795
- 质量证书 – 批号 900905
- 质量证书 – 批号 897040
- 质量证书 – 批号 896714
- 质量证书 – 批号 890556
- 质量证书 – 批号 890213
- 质量证书 – 批号 884632
- 质量证书 – 批号 882516
- 质量证书 – 批号 880978
- 质量证书 – 批号 877095
- 质量证书 – 批号 876404
- 质量证书 – 批号 873698