Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,50/箱
产品编号LC2000-10


- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC2000-10 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 923483
- 质量证书 – 批号 900932
- 质量证书 – 批号 849657
- 质量证书 – 批号 814079
- 质量证书 – 批号 777424
- 质量证书 – 批号 769576
- 质量证书 – 批号 759030
- 质量证书 – 批号 742939
- 质量证书 – 批号 739498
- 质量证书 – 批号 703603
- 质量证书 – 批号 702949
- 质量证书 – 批号 695233
- 质量证书 – 批号 683194
- 质量证书 – 批号 678542
- 质量证书 – 批号 673602
- 质量证书 – 批号 668340
- 质量证书 – 批号 664952
- 质量证书 – 批号 651812
- 质量证书 – 批号 641400
- 质量证书 – 批号 639713
- 质量证书 – 批号 636122
- 质量证书 – 批号 630921
- 质量证书 – 批号 628563
- 质量证书 – 批号 626263
- 质量证书 – 批号 625387
- 质量证书 – 批号 624460
- 质量证书 – 批号 622147
- 质量证书 – 批号 618149
- 质量证书 – 批号 614240
- 质量证书 – 批号 609669