Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 250 mL, Graduated, 37 mm Red Cap, Assembled, Sterile, 210/Case
产品编号LC250-04
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-04 |
| Qty./Pk | 210 / Pk |
| Qty./Cs | 210 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968045
- 质量证书 – 批号 965317
- 质量证书 – 批号 963316
- 质量证书 – 批号 961359
- 质量证书 – 批号 960854
- 质量证书 – 批号 938331
- 质量证书 – 批号 936698
- 质量证书 – 批号 933079
- 质量证书 – 批号 930274
- 质量证书 – 批号 927480
- 质量证书 – 批号 924127
- 质量证书 – 批号 921862
- 质量证书 – 批号 919075
- 质量证书 – 批号 915346
- 质量证书 – 批号 911599
- 质量证书 – 批号 907050
- 质量证书 – 批号 902178
- 质量证书 – 批号 900942
- 质量证书 – 批号 898499
- 质量证书 – 批号 898202
- 质量证书 – 批号 891758
- 质量证书 – 批号 887457
- 质量证书 – 批号 883991
- 质量证书 – 批号 881020
- 质量证书 – 批号 878358
- 质量证书 – 批号 876440
- 质量证书 – 批号 873016
- 质量证书 – 批号 870788
- 质量证书 – 批号 867244
- 质量证书 – 批号 863662