text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 按扣盖聚丙烯微量离心管

电子邮件

  • 非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌。
  • 外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别。
  • 可靠的密封设计,管盖可重复开关。
  • 平顶盖,便于标记。
  • 可承受的最大RCF为17,000 x g。
  • Costar低吸附微量离心管利用键合型聚合物来降低对蛋白质和核酸的吸附,提高样本回收率。
  • 不含RNase/DNase。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
3206 Costar® 0.65 mL低吸附按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,500/箱   500 /包     500 /箱     Corning®   N/A per case
3207 Costar® 1.7 mL Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 250/Case N/A per case
3208 Costar® 0.65 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 1000/Case N/A per case
3209 Costar® 0.65 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Rainbow Colors, Nonsterile, 500/Case N/A per case
3213 Costar® 2.0 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,1000/箱   500 /包     1000 /箱     Corning®   N/A per case
3620 Costar® 1.7 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 500/Case N/A per case
3621 Costar® 1.7 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 5000/Case N/A per case
3622 Costar® 1.7 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,彩色,非灭菌,500/箱   100 /包     500 /箱     Corning®   N/A per case