Corning® 2 mL黄色盖内旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号431417


- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431417 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
带条码 | 没有 |
底部式样 | 圆形自立式 |
盖颜色 | 本色 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖式样 | 内螺纹 |
容量 | 2 mL |
颜色 | 本色 |
自立式 | 是 |
Silcone Washer | Yes |
无菌 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33024087
- 质量证书 – 批号 32424033
- 质量证书 – 批号 29824046
- 质量证书 – 批号 29524052
- 质量证书 – 批号 13724001
- 质量证书 – 批号 02924028
- 质量证书 – 批号 29423021
- 质量证书 – 批号 28523057
- 质量证书 – 批号 15723030
- 质量证书 – 批号 31522026
- 质量证书 – 批号 24222029
- 质量证书 – 批号 23822031
- 质量证书 – 批号 09022052
- 质量证书 – 批号 19521060
- 质量证书 – 批号 09021039
- 质量证书 – 批号 13920120
- 质量证书 – 批号 01720039
- 质量证书 – 批号 23119046
- 质量证书 – 批号 28418035
- 质量证书 – 批号 25018098
- 质量证书 – 批号 24918082
- 质量证书 – 批号 13218003
- 质量证书 – 批号 12318002
- 质量证书 – 批号 09618001
- 质量证书 – 批号 35017007
- 质量证书 – 批号 34017006
- 质量证书 – 批号 27017005
- 质量证书 – 批号 21317004
- 质量证书 – 批号 16517003
- 质量证书 – 批号 12417002