Axygen® MultiRack移液吸头系统,空盒,适用于10 µL加长、200 µL、200 µL NX、300 µL吸头
产品编号MR-R-A
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-R-A |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27326000
- 质量证书 – 批号 23126000
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 16826000
- 质量证书 – 批号 11926000
- 质量证书 – 批号 05726000
- 质量证书 – 批号 05126000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 33725000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 28825000
- 质量证书 – 批号 28125000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 19725000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 23423000
- 质量证书 – 批号 19923000
- 质量证书 – 批号 17123000
- 质量证书 – 批号 13523000
- 质量证书 – 批号 11423000
- 质量证书 – 批号 10023000
- 质量证书 – 批号 08223000
- 质量证书 – 批号 20222000
- 质量证书 – 批号 17422000
- 质量证书 – 批号 14522000
- 质量证书 – 批号 11522000
- 质量证书 – 批号 18321000