Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors
产品编号3744
- 0.2 mL PCR tubes (assorted colors) are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- With flat cap for easy piercing and marking
- Nonsterile and DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
- Assorted colors include blue, green, violet, orange, red and yellow
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 3744 |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Sterile | Non |
| Capacity | 0,2 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Style | Flat top |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Assorted |
| Color | Assorted |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11026079
- 质量证书 – 批号 31625035
- 质量证书 – 批号 14125008
- 质量证书 – 批号 04125031
- 质量证书 – 批号 29124010
- 质量证书 – 批号 26824018
- 质量证书 – 批号 16024024
- 质量证书 – 批号 11124012
- 质量证书 – 批号 08224012
- 质量证书 – 批号 21623001
- 质量证书 – 批号 19623002
- 质量证书 – 批号 17823001
- 质量证书 – 批号 27522035
- 质量证书 – 批号 14022002
- 质量证书 – 批号 06322005
- 质量证书 – 批号 19917007
- 质量证书 – 批号 19717006
- 质量证书 – 批号 19517005
- 质量证书 – 批号 18217004
- 质量证书 – 批号 17117003
- 质量证书 – 批号 16817002
- 质量证书 – 批号 15917001
- 质量证书 – 批号 28914383
- 质量证书 – 批号 06114383
- 质量证书 – 批号 33113383
- 质量证书 – 批号 15813383
- 质量证书 – 批号 13713166
- 质量证书 – 批号 11613383
- 质量证书 – 批号 01013010
- 质量证书 – 批号 19412011