Axygen® 96孔平顶聚丙烯PCR微孔板,无裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-FLT-C
(This is the suggested replacement for PCR-96-FLT-BK, PCR-96-FLT-W)
(PCR-96-FLT-BK、PCR-96-FLT-W的推荐替代产品)
Axygen® 96孔无裙边平顶PCR微孔板适用于标准96孔模块。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或密封膜密封。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-FLT-C |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 无裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28626018
- 质量证书 – 批号 28226017
- 质量证书 – 批号 28026020
- 质量证书 – 批号 27826069
- 质量证书 – 批号 26426132
- 质量证书 – 批号 26126029
- 质量证书 – 批号 25826061
- 质量证书 – 批号 25826044
- 质量证书 – 批号 25726118
- 质量证书 – 批号 25426064
- 质量证书 – 批号 25326036
- 质量证书 – 批号 25226041
- 质量证书 – 批号 25126037
- 质量证书 – 批号 25026121
- 质量证书 – 批号 24326058
- 质量证书 – 批号 24326057
- 质量证书 – 批号 23926027
- 质量证书 – 批号 23826034
- 质量证书 – 批号 23826033
- 质量证书 – 批号 23726035
- 质量证书 – 批号 23326040
- 质量证书 – 批号 23226040
- 质量证书 – 批号 23126045
- 质量证书 – 批号 23126044
- 质量证书 – 批号 23026045
- 质量证书 – 批号 22926121
- 质量证书 – 批号 22626047
- 质量证书 – 批号 22526035
- 质量证书 – 批号 22526034
- 质量证书 – 批号 22426037