text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,适用于Roche Light Cycler 480,不带封板膜,白色,非灭菌

产品编号PCR-96-LC480-W-NF

电子邮件

Axygen® 96孔PCR微孔板适用于Roche Light Cycler 480。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。印有字母数字网格,便于孔识别。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   PCR-96-LC480-W-NF
    Qty./Pk   10 / Pk  
    Qty./Cs   50 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Plate Format   96-well  
    Plate Feature   Half skirt  
    Well Shape   Round  
    Well Volume   100 µL  
    Lids Included   No  
    Application   Diagnostics  
    产品规格文件