Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔聚碳酸酯PCR微孔板盖,非灭菌 (适配货号6511)
产品编号6520
- 聚碳酸酯盖的热稳定性温度可达135℃,可用于Corning® Thermowell™ 96孔聚碳酸酯板 (适配货号6511),用油覆盖
- 板盖仅用于覆盖,无法防止蒸发
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6520 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34021001
- 质量证书 – 批号 10221002
- 质量证书 – 批号 09721001
- 质量证书 – 批号 34116001
- 质量证书 – 批号 15312002
- 质量证书 – 批号 15312001
- 质量证书 – 批号 08912001
- 质量证书 – 批号 26311001
- 质量证书 – 批号 20611001
- 质量证书 – 批号 06011001
- 质量证书 – 批号 28710001
- 质量证书 – 批号 35509003
- 质量证书 – 批号 35509002
- 质量证书 – 批号 35509001
- 质量证书 – 批号 30909001
- 质量证书 – 批号 18909002
- 质量证书 – 批号 18909001
- 质量证书 – 批号 15409004
- 质量证书 – 批号 15409003
- 质量证书 – 批号 15409002
- 质量证书 – 批号 15409001
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 35002002
- 质量证书 – 批号 35002001
- 质量证书 – 批号 34905001
- 质量证书 – 批号 33704001
- 质量证书 – 批号 32908001
- 质量证书 – 批号 32506002
- 质量证书 – 批号 32506001
- 质量证书 – 批号 32502001