text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーインサート

E-mail

  • トラックエッチングを施したPET(ポリエチレンテレフタレート)メンブレンは、滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいています。
  • タンパク質吸着を抑えたPETメンブレンです。
  • 滅菌済みです。
  • 6, 12と24ウェルを含む様々なラインナップがあります。
  • メンブレンポア直径0.4, 1.0, 3.0と8.0 µmから選択可能です。
  • 個別ブリスターパック包装、ケース当たり48インサート入りです。
  • ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。
  • 革新的なハンギングデザインによりピペッティングが容易となり、共培養が可能です。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
353090 Falcon® Permeable Support for 6-well Plate with 0.4 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €468.64 per case
353091 Falcon® Permeable Support for 6-well Plate with 3.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €468.64 per case
353092 Falcon® Permeable Support for 6-well Plate with 3.0 µm Translucent High Density PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €366.20 per case
353093 Falcon® Permeable Support for 6-well Plate with 8.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €488.99 per case
353095 Falcon® Permeable Support for 24-well Plate with 0.4 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €405.31 per case
353096 Falcon® Permeable Support for 24-well Plate with 3.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €405.31 per case
353097 Falcon® Permeable Support for 24-well Plate with 8.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €437.05 per case
353102 Falcon® Permeable Support for 6-well Plate with 1.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €357.48 per case
353103 Falcon® Permeable Support for 12-well Plate with 1.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €334.22 per case
353104 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 1.0 μm PET 透明 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース  ¥24,500 per case
353180 Falcon® Permeable Support for 12-well Plate with 0.4 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €405.31 per case
353181 Falcon® カルチャー インサート 12ウェル用 3.0 μm PET 透明 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース ¥32,000 per case
353182 Falcon® Permeable Support for 12-well Plate with 8.0 µm Transparent PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case   1 / Pk     48 / Cs     Falcon®   €339.97 per case
353292 Falcon® カルチャー インサート 12ウェル用 3.0 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース ¥32,000 per case
353492 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 3.0 μm(HD)PET 半透明 高密度PETメンブレン, 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース  ¥24,500 per case
353493 Falcon® カルチャー インサート 6ウェル用 0.4 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース ¥32,800 per case
353494 Falcon® カルチャー インサート 12ウェル用 0.4 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース ¥32,000 per case
353495 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 0.4 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース ¥24,500 per case