Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,50/箱,不带盖,非灭菌
产品编号3825
可减少荧光和化学发光分析过程中的孔间串扰。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3825 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.03 cm² |
| 建议中等孔容积 | 5 µL |
| 建议工作容积 | 5 - 40 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06126040
- 质量证书 – 批号 31025019
- 质量证书 – 批号 17125013
- 质量证书 – 批号 15025011
- 质量证书 – 批号 10025024
- 质量证书 – 批号 09925006
- 质量证书 – 批号 06525045
- 质量证书 – 批号 12024025
- 质量证书 – 批号 11224019
- 质量证书 – 批号 08624018
- 质量证书 – 批号 05824042
- 质量证书 – 批号 03224003
- 质量证书 – 批号 02324013
- 质量证书 – 批号 31023006
- 质量证书 – 批号 28623005
- 质量证书 – 批号 26823017
- 质量证书 – 批号 23223009
- 质量证书 – 批号 19423042
- 质量证书 – 批号 26621050
- 质量证书 – 批号 22521021
- 质量证书 – 批号 22121003
- 质量证书 – 批号 19521023
- 质量证书 – 批号 08820006
- 质量证书 – 批号 08620020
- 质量证书 – 批号 05720026
- 质量证书 – 批号 00920037
- 质量证书 – 批号 00820002
- 质量证书 – 批号 00620023
- 质量证书 – 批号 34319044
- 质量证书 – 批号 29419034