text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔黑色/透明圆底超低吸附球形微孔板,大包装,10/袋,带盖,无菌

Product Number3830

E-mail
  • 超低吸附微孔板具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附
  • 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活
  • 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少干扰
  • 不透明板壁可避免孔间干扰
  • 可用于顶读和底读酶标仪
  • 大包装,10/袋
  • 新颖的孔形状有助于在孔中央形成多细胞球
  • 光学透明圆底,黑色不透明板壁

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   3830
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   标准  
平板颜色   黑色  
孔底   圆形  
孔底颜色   透明  
孔容积   90 µL  
细胞生长面积   0.06 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   20 - 90 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
表面处理   超低吸附  
无菌   是  
含盖   是  
Specifications Documents