text.skipToContent text.skipToNavigation

康宁384孔薄膜底高内涵筛选微孔板

E-mail

这种微孔板采用厚度为127 μm的超高透明度薄膜,具有无与伦比的平整度 (全板和孔内),极其适合高分辨率细胞成像应用。微孔板和薄膜由环烯烃共聚物 (COC) 制成,拥有极佳的光学特性、耐化学腐蚀性和机械稳定性。

  • COC材质具有极强的耐化学腐蚀性 (包括DMSO) 和高机械稳定性。
  • 127 μm厚的超高透明度薄膜极其适合成像显微镜。
  • 孔间和孔内薄膜底平整度分别小于50 μm和10 μm,适合高内涵应用。
  • 低自发荧光和低双折射

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Price Unit Size
4518 Corning® 384孔高内涵成像低基底微孔板,薄膜底,带盖   20 /包     20 /箱     Corning®   N/A per case
4681 Corning® 384-well High Content Imaging Film Bottom Microplate, with Lid N/A per case