text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ローボリュームストリップウェルポリスチレン製マイクロプレート

E-mail

Corning® Stripwell™ マイクロプレートはラボでの様々なアッセイにご使用いただけます。平底型ストリップは切り離しが簡単で格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、これを切り離すと各ウェルごとにプレートにセットすることができます。

  • ストリップウェルプレートは96ウェル平底フォーマットです。
  • ローボリュームタイプと標準タイプのストリップウェルマイクロプレートのウェル容量はそれぞれ190 µL、360 µLです。
  • 8ウェルチューブストリップはストリップホルダーに1方向からしかセットできないようにデザインされておりますので、ストリップの向きを間違えることはありません。

仕様を選択してください。

Binding Property
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
2481 Corning® 96-well Clear Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile   25 / Pk     100 / Cs     Corning®   €870.68 per case
2483 Corning® 96-well Black Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile   25 / Pk     100 / Cs     Corning®   €908.18 per case
2485 Corning® 96-well White Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile   25 / Pk     100 / Cs     Corning®   ¥193,750 per case