Corning® 96-well White/Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
产品编号3632
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates, resulting in lower background fluorescent and enabling readings down to 340nm
- Designed to reduce well-to-well crosstalk during luminescent assays
- Can be used for both top and bottom reading instruments
- Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic in nature and binds biomolecules through passive interactions
- Is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface
- Untreated microplates have a binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
- Without lids, lids supplied separately
- Total volume is 360 µL; recommended working volume of 75 to 200 µL
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3632 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21226010
- 质量证书 – 批号 10826001
- 质量证书 – 批号 07625039
- 质量证书 – 批号 31624007
- 质量证书 – 批号 19724016
- 质量证书 – 批号 00624005
- 质量证书 – 批号 24123045
- 质量证书 – 批号 17023059
- 质量证书 – 批号 29621002
- 质量证书 – 批号 26521064
- 质量证书 – 批号 10121038
- 质量证书 – 批号 09220050
- 质量证书 – 批号 25519021
- 质量证书 – 批号 11219020
- 质量证书 – 批号 28118026
- 质量证书 – 批号 28118004
- 质量证书 – 批号 20017052
- 质量证书 – 批号 17917020
- 质量证书 – 批号 14517034
- 质量证书 – 批号 08717019
- 质量证书 – 批号 30116033
- 质量证书 – 批号 20316002
- 质量证书 – 批号 17216003
- 质量证书 – 批号 36415011
- 质量证书 – 批号 28415005
- 质量证书 – 批号 27315028
- 质量证书 – 批号 17715029
- 质量证书 – 批号 17015032
- 质量证书 – 批号 12315007
- 质量证书 – 批号 06115026