Costar® 24-well Clear Not Treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile
产品编号3738
- Flat bottoms
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | 3738 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 24-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Volume | 3,4 mL |
| Cell Growth Area | 1,9 cm² (approx.) |
| Recommended Medium Well Volume | 0,38 - 0,57 mL |
| Sterile | Oui |
| Lids Included | Oui |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25926601
- 质量证书 – 批号 23926018
- 质量证书 – 批号 23326601
- 质量证书 – 批号 14526601
- 质量证书 – 批号 10426045
- 质量证书 – 批号 04626021
- 质量证书 – 批号 33325011
- 质量证书 – 批号 31925601
- 质量证书 – 批号 31425001
- 质量证书 – 批号 25425048
- 质量证书 – 批号 25225601
- 质量证书 – 批号 23225601
- 质量证书 – 批号 15125003
- 质量证书 – 批号 10325021
- 质量证书 – 批号 05525601
- 质量证书 – 批号 02425021
- 质量证书 – 批号 34824601
- 质量证书 – 批号 32824013
- 质量证书 – 批号 31724059
- 质量证书 – 批号 30624602
- 质量证书 – 批号 28424006
- 质量证书 – 批号 22724001
- 质量证书 – 批号 22524015
- 质量证书 – 批号 19224601
- 质量证书 – 批号 18324003
- 质量证书 – 批号 14824012
- 质量证书 – 批号 14124030
- 质量证书 – 批号 03424020
- 质量证书 – 批号 01224010
- 质量证书 – 批号 00324003