Falcon® 5 mL Round Bottom PP Test Tube, without Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case
产品编号352053
Falcon® 12x75mm, 5 mL high-clarity polypropylene (PP) round bottom test tubes have a 3,000 RCF rating. These sterile tubes are sold 125 per pack and 1,000 per case. RNase/DNase-free.
- Widely used and referenced in laboratory protocols
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/ mL
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
库存少于 10
详情
| 产品编号 | 352053 |
| Qty./Pk | 125 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Tube Style | Test |
| Graduations | Non |
| Capacity | 5 mL |
| Sterile | Oui |
| O.D. | 12 mm |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13526054
- 质量证书 – 批号 12526024
- 质量证书 – 批号 01526017
- 质量证书 – 批号 34625029
- 质量证书 – 批号 34425039
- 质量证书 – 批号 34125024
- 质量证书 – 批号 29125012
- 质量证书 – 批号 29025013
- 质量证书 – 批号 28925014
- 质量证书 – 批号 18425021
- 质量证书 – 批号 18325017
- 质量证书 – 批号 04925004
- 质量证书 – 批号 29723034
- 质量证书 – 批号 29223039
- 质量证书 – 批号 29223036
- 质量证书 – 批号 27123035
- 质量证书 – 批号 27023023
- 质量证书 – 批号 26623040
- 质量证书 – 批号 26623011
- 质量证书 – 批号 26423014
- 质量证书 – 批号 21923030
- 质量证书 – 批号 21723023
- 质量证书 – 批号 21623035
- 质量证书 – 批号 10723004
- 质量证书 – 批号 08523003
- 质量证书 – 批号 08023008
- 质量证书 – 批号 08023007
- 质量证书 – 批号 12822008
- 质量证书 – 批号 12722026
- 质量证书 – 批号 12422039