Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Red, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-150-R
Axygen® 1.5 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-150-R |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 5000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1,5 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Oui |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Color | Red |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 1.5 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24726078
- 质量证书 – 批号 19726934
- 质量证书 – 批号 12126934
- 质量证书 – 批号 28925934
- 质量证书 – 批号 25625032
- 质量证书 – 批号 34724934
- 质量证书 – 批号 29524934
- 质量证书 – 批号 36222934
- 质量证书 – 批号 27722065
- 质量证书 – 批号 27722064
- 质量证书 – 批号 27122066
- 质量证书 – 批号 27122065
- 质量证书 – 批号 27122064
- 质量证书 – 批号 27022076
- 质量证书 – 批号 27022075
- 质量证书 – 批号 23622934
- 质量证书 – 批号 04622934
- 质量证书 – 批号 03521392
- 质量证书 – 批号 23720403
- 质量证书 – 批号 31119403
- 质量证书 – 批号 26019178
- 质量证书 – 批号 11219225
- 质量证书 – 批号 08619020
- 质量证书 – 批号 06619403
- 质量证书 – 批号 02819403
- 质量证书 – 批号 26918054
- 质量证书 – 批号 23318061
- 质量证书 – 批号 19818403
- 质量证书 – 批号 13618001
- 质量证书 – 批号 30817008