15 mL管架,适合锥形底离心管
产品编号431355
这种聚苯乙烯泡沫管架可放50支康宁15 mL锥形底塑料离心管。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431355 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 50 管 |
| 颜色 | 白色 |
| 无菌 | 否 |
| 管架 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24526009
- 质量证书 – 批号 24526008
- 质量证书 – 批号 15426003
- 质量证书 – 批号 13826068
- 质量证书 – 批号 11926003
- 质量证书 – 批号 08426006
- 质量证书 – 批号 04826012
- 质量证书 – 批号 01926037
- 质量证书 – 批号 31725014
- 质量证书 – 批号 17925020
- 质量证书 – 批号 15525029
- 质量证书 – 批号 12225064
- 质量证书 – 批号 11225024
- 质量证书 – 批号 07225136
- 质量证书 – 批号 33024042
- 质量证书 – 批号 30424035
- 质量证书 – 批号 05224047
- 质量证书 – 批号 03024016
- 质量证书 – 批号 35323007
- 质量证书 – 批号 24923028
- 质量证书 – 批号 14923005
- 质量证书 – 批号 27022025
- 质量证书 – 批号 24322025
- 质量证书 – 批号 15122064
- 质量证书 – 批号 15022019
- 质量证书 – 批号 13421024
- 质量证书 – 批号 24520028
- 质量证书 – 批号 24520027
- 质量证书 – 批号 19120029
- 质量证书 – 批号 17620014