Axygen® 10 µL Microvolume Pipet Tips, Non-Filtered, Sterile, Clear, Long Length, Rack Pack
产品编号TXL-10-R-S
Axygen® Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- Nonpyrogenic
- Microvolume
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
- Compatible with Eppendorf® pipettors
- Eppendorf® is a registered trademark of Eppendorf SE.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TXL-10-R-S |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Capacity | 10 µL |
| Volume Range | 0,1 - 10 µL |
| Filter | Non |
| Sterile | Oui |
| Autoclavable | Non |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19125144
- 质量证书 – 批号 14125144
- 质量证书 – 批号 05025144
- 质量证书 – 批号 36524144
- 质量证书 – 批号 32324144
- 质量证书 – 批号 20424144
- 质量证书 – 批号 27523144
- 质量证书 – 批号 24723144
- 质量证书 – 批号 29622427
- 质量证书 – 批号 28722427
- 质量证书 – 批号 27322144
- 质量证书 – 批号 26522427
- 质量证书 – 批号 23722144
- 质量证书 – 批号 13521427
- 质量证书 – 批号 12721427
- 质量证书 – 批号 23520427
- 质量证书 – 批号 20320427
- 质量证书 – 批号 16020427
- 质量证书 – 批号 15520427
- 质量证书 – 批号 10420427
- 质量证书 – 批号 31319427
- 质量证书 – 批号 27619427
- 质量证书 – 批号 25919427
- 质量证书 – 批号 24519427
- 质量证书 – 批号 19419427
- 质量证书 – 批号 17119144
- 质量证书 – 批号 15319427
- 质量证书 – 批号 12619144
- 质量证书 – 批号 11219144
- 质量证书 – 批号 08219144