text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MultiRack移液器吸头,1000 µL,加长,大包装

产品编号MR-1000XT

电子邮件

Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少49%。


You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
详情
产品编号   MR-1000XT
数量/包   768 /包  
数量/箱   7680 /箱  
品牌   Axygen®  
包装   大包装  
包装规格   768支吸头/包,10包/箱  
吸头规格   96支吸头/盒  
最大容量   1250 µL  
容积范围   50 - 1250 µL  
过滤器   No  
无菌   否  
可高压灭菌   Yes  
颜色   透明  
产品规格文件
Compatible Accessories