Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Falcon® 3 mL Transfer Pipet, Polyethylene, with Graduations, Individually Packed, Sterile, 1/Pack, 500/Case
产品编号357575

Transfer pipet with 1 mL and 2 mL graduations.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 357575 |
Qty./Pk | 1 / Pk |
Qty./Cs | 500 / Cs |
Brand | Falcon® |
Capacity | 3 mL |
Pipet Style | Transfer |
Feature | Disposable |
Graduation Interval | 1 mL |
Sterile | Yes |
Packaging | Individually wrapped paper-plastic |
Application | Diagnostics |
Product Material | Polyethylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22430282
- 质量证书 – 批号 22430281
- 质量证书 – 批号 22430280
- 质量证书 – 批号 22430279
- 质量证书 – 批号 22430278
- 质量证书 – 批号 22430277
- 质量证书 – 批号 22130027
- 质量证书 – 批号 22130026
- 质量证书 – 批号 22130025
- 质量证书 – 批号 22130024
- 质量证书 – 批号 22130023
- 质量证书 – 批号 22130022
- 质量证书 – 批号 22130021
- 质量证书 – 批号 22130020
- 质量证书 – 批号 21230359
- 质量证书 – 批号 21230358
- 质量证书 – 批号 21230357
- 质量证书 – 批号 21230356
- 质量证书 – 批号 21230355
- 质量证书 – 批号 21230354
- 质量证书 – 批号 21230353
- 质量证书 – 批号 21230352
- 质量证书 – 批号 21230351
- 质量证书 – 批号 21230350
- 质量证书 – 批号 21230349
- 质量证书 – 批号 21230348
- 质量证书 – 批号 21230347
- 质量证书 – 批号 21230346
- 质量证书 – 批号 21230345
- 质量证书 – 批号 21230344