text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®バルクパッケージピペット

E-mail

  • ポリスチレン製ディスポーザブルピペットです。
  • 細胞培養、微生物および臨床基礎研究用です。
  • 滅菌済みです。
  • RNase/Dnaseフリーです。
  • 非細胞毒性、パイロジェニックテストで、0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
  • BSE/TSEフリー
  • マイナス目盛付きです。
  • 双方向目盛付きです(1 mLピペットを除く)。
  • 簡単に識別できるカラーコードパッケージとマーキングが付いています。
  • 過充填防止に役立つポリエステル製プラグ(綿栓)が付いています。
  • フルボリュームでの精度は±2%です(1 mLと2 mLピペットは除く)。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
357506 Falcon® ピペット 1 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き(バルクパッケージ)   25 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥60,480 per case
357508 Falcon® 2 mL Serological Pipet, Polystyrene, 0.01 Increments, Sterile, 25/Pack, 1,000/Case ¥61,740 per case
357515 Falcon® ピペット 25 mL 0.25 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥28,350 per case
357529 Falcon® ピペット 5 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)   50 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥49,250 per case
357530 Falcon® ピペット 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)   25 / パック     500 / ケース     Falcon®   ¥52,500 per case