Axygen® 96-well tips, 165µL, Clear, Filtered, Non-sterile, Paper Bottom, SLAS Rack
产品编号FXF-180-R-PB
- Tip format: 96 tip
- Tip volume range: 5 µL to 250 µL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Compatible heads: AP-96, MP20, MP200
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | FXF-180-R-PB |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Series | FX |
| Model | Biomek |
| Tip Feature | Standard |
| Tip Shape | Round |
| Tip | Standard |
| Compatibility | Beckman Coulter |
| Use With Model | Beckman Coulter |
| Packaging | SBS Rack |
| Packaging Configuration | Single Rack |
| Tip Format | 96 Tips/Rack |
| Pcs./Cs | 50 Racks/Case |
| Maximum Volume/Well | 180 µL |
| Application | Diagnostics |
| Filter | Yes |
| Sterile | Non |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09122027
- 质量证书 – 批号 14720008
- 质量证书 – 批号 14620014
- 质量证书 – 批号 11320061
- 质量证书 – 批号 27719065
- 质量证书 – 批号 18519021
- 质量证书 – 批号 18319013
- 质量证书 – 批号 18219280
- 质量证书 – 批号 18219033
- 质量证书 – 批号 10619006
- 质量证书 – 批号 10519047
- 质量证书 – 批号 27217014
- 质量证书 – 批号 18317013
- 质量证书 – 批号 18117012
- 质量证书 – 批号 17917011
- 质量证书 – 批号 17717010
- 质量证书 – 批号 17517009
- 质量证书 – 批号 17417008
- 质量证书 – 批号 17317007
- 质量证书 – 批号 17017006
- 质量证书 – 批号 16517005
- 质量证书 – 批号 16317004
- 质量证书 – 批号 16217003
- 质量证书 – 批号 15717002
- 质量证书 – 批号 15617001
- 质量证书 – 批号 03717358
- 质量证书 – 批号 03017358
- 质量证书 – 批号 33316358
- 质量证书 – 批号 29916358
- 质量证书 – 批号 28416358