Axygen® 96-well tips, 20µL, Clear, Filtered, Sterile, SLAS Rack
Product NumberFXF-20-R-S
This is the suggested replacement for FXF-20-L-R-S, EMF-20-R, and EMF-20-R-S.
The Axygen brand offers a comprehensive line of tips for Beckman Coulter® automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered, filtered, wide-bore, fine point and extended length. Also available in Maxymum Recovery® to further improve accuracy and precision while reducing sample loss. Clear polypropylene tips are available in 96-well and 384-well format designed for Beckman Coulter® Biomek® FX, Biomek® NX, Biomek® 3000 and Multimek™ AP-96, SPAN-8, MP20, MP200 and AP-384 head.
- 20 µL Clear Tips
- 96 Tip format
- Clear Polypropylene
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- With aerosol-resistant filters
- Sterile
- Compatibility: Beckman Coulter® Biomek® FX, Biomek® NX, Biomek® 3000 and Multimek™ AP-96, SPAN-8 and MP20 head
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
€710.25 per case
| Product Number | FXF-20-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | FX |
| モデル | Biomek |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Beckman Coulter |
| 使用可能モデル | Beckman Coulter |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 20 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | あり |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |