text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®バルクパッケージピペット

E-mail

  • ポリスチレン製ディスポーザブルピペットです。
  • 細胞培養、微生物および臨床基礎研究用です。
  • 滅菌済みです。
  • RNase/Dnaseフリーです。
  • 非細胞毒性、パイロジェニックテストで、0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
  • BSE/TSEフリー
  • マイナス目盛付きです。
  • 双方向目盛付きです(1 mLピペットを除く)。
  • 簡単に識別できるカラーコードパッケージとマーキングが付いています。
  • 過充填防止に役立つポリエステル製プラグ(綿栓)が付いています。
  • フルボリュームでの精度は±2%です(1 mLと2 mLピペットは除く)。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
357506 Falcon® 1 mL Serological Pipet, Polystyrene, 0.01 Increments, Sterile, 25/Pack, 1,000/Case   25 / Pk     1000 / Cs     Falcon®   Fr. 255.52 per case
357508 Falcon® 2 mL Serological Pipet, Polystyrene, 0.01 Increments, Sterile, 25/Pack, 1,000/Case   25 / Pk     1000 / Cs     Falcon®   €279.30 per case
357515 Falcon® 25 mL Serological Pipet, Polystyrene, Space Saver, 0.25 Increments, Sterile, 20/Pack, 200/Case   20 / Pk     200 / Cs     Falcon®   Fr. 169.42 per case
357529 Falcon® 5 mL Serological Pipet, Polystyrene, 0.1 Increments, Sterile, 50/Pack, 500/Case   50 / Pk     500 / Cs     Falcon®   Fr. 221.01 per case
357530 Falcon® ピペット 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ) ¥52,500 per case