text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 生长因子

E-mail

康宁细胞因子、生长因子和培养基系列可提供多种蛋白,促进相关细胞的增殖或分化。

  • 具有高生物活性的管装高纯度生长因子
  • 多种高纯度天然和重组淋巴因子
  • 为所选培养基配制/添加强化培养添加剂
  • 在成分更明确的减血清或无血清条件下扩增细胞

生长因子是一种可与非造血细胞表面受体结合的蛋白。每个生长因子家族影响特定类型的细胞,如神经生长因子 (NGF) 影响神经类型细胞,表皮生长因子 (EGF) 影响上皮细胞。

康宁提供多种源自不同种属的天然和重组生长因子。这些细胞因子可用于促进培养细胞的长期增殖以及在无血清或减血清条件下诱导多种细胞的分化。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 保质期 Unit Size
354001 Corning® 天然小鼠表皮生长因子 (EGF)(培养级),100µg,1/包   >= 3 months from date of shipment at 2°C to 8°C (lyophilized) or = 2 months at -20°C (solubilized)   per each
354010 Corning® 天然小鼠表皮生长因子 (EGF)(受体级),100µg,1/包   >= 3 months from date of shipment at 2°C to 8°C (lyophilized) or = 1 month at -20°C (solubilized)   per each
354039 Corning® 天然人转化生长因子-b (TGF-b),1µg,1/包 per each
354052 Corning® 重组人表皮生长因子 (EGF),100µg,1/包   >= 3 months from date of shipment at 2°C to 8°C (lyophilized) or = 3 months at -20°C (solubilized)   per each
354060 Corning® 重组人碱性成纤维细胞生长因子 (bFGF),10µg,1/包   >= 3 months from date of shipment at -20°C (lyophilized) or = 1 month at -20°C (solubilized)   per each