text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® フィブロネクチンコートマルチウェルプレート

E-mail

ヒトフィブロネクチン(HFN)は、その中央結合ドメインであるRGD配列を介して細胞の接着を促進する基質として機能する、広く存在する糖タンパク質です。大半の間葉系細胞と上皮細胞がHFNを産生し、ECMと血漿の両方に存在します。HFNの主な機能は、発生や創傷治癒における細胞遊走、細胞増殖や分化の制御、ならびに止血/血栓形成であることが示されています。

次の目的に利用されています

  • 細胞接着と伸展の促進
  • 細胞集団の迅速な増大
  • 無血清または低血清培養
  • 細胞接着アッセイ
  • 細胞挙動へのフィブロネクチンの効果に関する研究
  • 初代培養細胞の生存率の改善

由来

  • ヒト血漿

注意: 原料物質はB型肝炎抗原とHIV-1抗体の検査済みです。

品質管理

  • BHK-21ハムスター腎臓細胞の接着と伸展促進能を試験
  • 細菌および真菌の陰性を確認
  • フィブロネクチン純度は、SDS-PAGE法で90%以上

保存

  • 2~8℃。凍結は厳禁。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
354402 Corning® BioCoat® Fibronectin 6-well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case   1 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥17,600 per case
354411 Corning® BioCoat®フィブロネクチン24ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース   1 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥18,300 per case