Corning® BioCoat® Collagen I 12-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
产品编号354500
Corning® BioCoat™ Collagen I 12-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, with lid, 5/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 354500 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 5 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 3,8 cm² |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Collagen I |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17326015
- 质量证书 – 批号 09326015
- 质量证书 – 批号 23624008
- 质量证书 – 批号 21124022
- 质量证书 – 批号 19024022
- 质量证书 – 批号 17624013
- 质量证书 – 批号 05324026
- 质量证书 – 批号 01524008
- 质量证书 – 批号 00224012
- 质量证书 – 批号 13123006
- 质量证书 – 批号 28722022
- 质量证书 – 批号 25822046
- 质量证书 – 批号 15422016
- 质量证书 – 批号 07022010
- 质量证书 – 批号 35121006
- 质量证书 – 批号 32321014
- 质量证书 – 批号 21821006
- 质量证书 – 批号 08521010
- 质量证书 – 批号 04321010
- 质量证书 – 批号 29020006
- 质量证书 – 批号 25020008
- 质量证书 – 批号 08720008
- 质量证书 – 批号 04520007
- 质量证书 – 批号 36119010
- 质量证书 – 批号 20419055
- 质量证书 – 批号 16519011
- 质量证书 – 批号 11619009
- 质量证书 – 批号 06419016
- 质量证书 – 批号 03919014
- 质量证书 – 批号 36418017