Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
产品编号354414
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 24-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Flat bottom, with lid, 5/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 354414 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 5 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 2 cm² |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30125008
- 质量证书 – 批号 29425015
- 质量证书 – 批号 25125029
- 质量证书 – 批号 23725020
- 质量证书 – 批号 23725008
- 质量证书 – 批号 14725005
- 质量证书 – 批号 13225009
- 质量证书 – 批号 09725033
- 质量证书 – 批号 07625037
- 质量证书 – 批号 22524019
- 质量证书 – 批号 19724021
- 质量证书 – 批号 16924013
- 质量证书 – 批号 13624027
- 质量证书 – 批号 13424030
- 质量证书 – 批号 12724045
- 质量证书 – 批号 12024031
- 质量证书 – 批号 11324035
- 质量证书 – 批号 29623005
- 质量证书 – 批号 05123009
- 质量证书 – 批号 04723004
- 质量证书 – 批号 15122040
- 质量证书 – 批号 10822013
- 质量证书 – 批号 10122031
- 质量证书 – 批号 09822019
- 质量证书 – 批号 07722008
- 质量证书 – 批号 28821012
- 质量证书 – 批号 23221010
- 质量证书 – 批号 16921013
- 质量证书 – 批号 12021013
- 质量证书 – 批号 09221009