Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,1/袋,100/箱
产品编号FC520-06
This is the suggested replacement for FC520-04.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FC520-06 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 931986
- 质量证书 – 批号 924638
- 质量证书 – 批号 921781
- 质量证书 – 批号 902749
- 质量证书 – 批号 881717
- 质量证书 – 批号 878881
- 质量证书 – 批号 822402
- 质量证书 – 批号 815370
- 质量证书 – 批号 810939
- 质量证书 – 批号 808815
- 质量证书 – 批号 796515
- 质量证书 – 批号 783832
- 质量证书 – 批号 763947
- 质量证书 – 批号 754140
- 质量证书 – 批号 727390
- 质量证书 – 批号 720429
- 质量证书 – 批号 715516
- 质量证书 – 批号 687436
- 质量证书 – 批号 686035
- 质量证书 – 批号 682007
- 质量证书 – 批号 669334
- 质量证书 – 批号 667809
- 质量证书 – 批号 660437
- 质量证书 – 批号 658848
- 质量证书 – 批号 654893
- 质量证书 – 批号 606545
- 质量证书 – 批号 603314