Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 150 mL, 37 mm Blue Cap with Seal, Assembled, 300/Case
产品编号LC150A-06
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC150A-06 |
| Qty./Pk | 300 / Pk |
| Qty./Cs | 300 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 964786
- 质量证书 – 批号 935582
- 质量证书 – 批号 917761
- 质量证书 – 批号 902805
- 质量证书 – 批号 893208
- 质量证书 – 批号 887435
- 质量证书 – 批号 883969
- 质量证书 – 批号 881771
- 质量证书 – 批号 877720
- 质量证书 – 批号 875051
- 质量证书 – 批号 870767
- 质量证书 – 批号 868719
- 质量证书 – 批号 865112
- 质量证书 – 批号 846940
- 质量证书 – 批号 800586
- 质量证书 – 批号 795595
- 质量证书 – 批号 788209
- 质量证书 – 批号 769559
- 质量证书 – 批号 749477
- 质量证书 – 批号 746653
- 质量证书 – 批号 735564
- 质量证书 – 批号 729837
- 质量证书 – 批号 722034
- 质量证书 – 批号 715801
- 质量证书 – 批号 709463
- 质量证书 – 批号 703869
- 质量证书 – 批号 689721
- 质量证书 – 批号 685487
- 质量证书 – 批号 683180
- 质量证书 – 批号 678524